Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Fissaggio di encoder ad albero pieno
Giunti per alberi
Coupling CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Mounting solid shaft encoders
Coupling CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Articolo n..: 11065916
For encoder with solid shaft
Precision coupling
Torsionally stiff coupling with low installation depth
Pluggable
Electrically insulating center disk
Suitable for very high speeds
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Shaft diameter D1
6 mm
Shaft diameter D2
6 mm
Velocità operativa
≤13500 rpm
Temperatura operativa
-30...+80 °C
Moment of inertia
≤ 20 gcm²
Maximum torque
100 Ncm
Admissible parallel misalignment
≤ 0,5 mm
Admissible angular error
≤ 1 °
Peso ca.
18 g
Mechanical mounting
Clamping hub
Materiale
Hub: aluminium
Centre disc: plastic
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – Coupling CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
FR
(
pdf
| 344 KB)
Schede tecniche – Coupling CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
DE
(
pdf
| 345 KB)
Schede tecniche – Coupling CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
EN
(
pdf
| 344 KB)
Declaration of conformity
(
pdf
| 713 KB)
In alto