Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Dispositivi di messa a terra motore
Motor earthing unit - ME 11
Motor earthing units
Motor earthing unit - ME 11
Leakage of parasetical shaft currents
Blind hollow shaft ø16...30 mm
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Current load
≤1 A
≤12 A (short-term)
Velocità operativa
≤8500 rpm
Temperatura operativa
-30...+120 °C
Carico dell‘albero massimo ammesso
≤150 N assiale
≤200 N radiale
Rotore momento d‘inerzia
0,72 kgcm² (ø16)
0,38 kgcm² (ø30)
Coppia operativa
≤15 Ncm
Classe di protezione EN 60529
IP 55
Peso ca.
1 kg
Tipo di albero
ø16...30 mm (through hollow shaft)
Materiale
Housing: aluminium
Resistenza
IEC 60068-2-6
Vibrazione 10 g, 50-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Urti 100 g, 6 ms
Approvazione
CE
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – Motor earthing unit - ME 11
FR
(
pdf
| 364 KB)
Schede tecniche – Motor earthing unit - ME 11
DE
(
pdf
| 363 KB)
Schede tecniche – Motor earthing unit - ME 11
EN
(
pdf
| 364 KB)
Operating Manual
ME 11
DE/EN
(
pdf
| 2 MB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ME11, LWL-Outdoor-Box
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 486 KB)
In alto