Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
ZVL-M0814-VSW
Lenses / Lens accessories
ZVL-M0814-VSW
Articolo n..: 11725912
Computar lens
8 mm
F 1,4-16
format 2/3″
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
suitable for visible and SWIR wavelengths (400 - 1700 nm)
Informatevi su
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
Manufacturer
Computar
Dati meccanici
Lens mount
C-mount
Dimensions
33,5 mm × 28,2 mm
Max. outer diameter
33,5 mm
Max. length (excl. thread)
28,2 mm
Weight
≤ 62,6 g
Filter thread
M 30,5 × 0,5
Lens resolution
1,3 MP
Pixel resolution
5 µm
Focal length
8 mm
Format
2/3″
Aperture
F1.4-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
42,5 °
Vertical angle of view
34,5 °
Diagonal angle of view
53,0 °
At image format
8,8 mm × 6,6 mm
Condizioni ambientali
Operating temperature
-10 … +50 °C
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – ZVL-M0814-VSW
DE
(
pdf
| 183 KB)
Schede tecniche – ZVL-M0814-VSW
EN
(
pdf
| 181 KB)
In alto