Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 8...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Short-circuit proof
  • Yes (HTL)
Corrente operativa senza carico
  • ≤70 mA
Impulsi per giro
  • 5000
Sfasamento
  • 90 ° ±10°
Rapporto ciclico
  • 40…60 %
Segnale di riferimento
  • Zero pulse, width 90° ±10 %
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤160 kHz (HTL)
Segnale di uscita
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Livelli di uscita
  • HTL/push-pull
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • UL 508 / CSA 22.2
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤40 N assiale
  • ≤80 N radiale
Flangia
  • Synchro flange
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65
Velocità operativa
  • ≤12000 rpm (+20 °C, IP 65)
Coppia di spunto
  • ≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65)
Materiale
  • Alloggiamento: lega pressofusa di alluminio
  • Flange: aluminium
  • Albero: acciaio inox
Temperatura operativa
  • -40...+85 °C
Relative humidity
  • 90 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 300 g, 6 ms
Allacciamento
  • Flange connector M12, 8-pin
Peso ca.
  • 300 g

Scaricare
Data sheet
Certificates / approvals
Brochures / Catalogs
Declaration of conformity
CAD
  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, cable axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, cable axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, cable radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, cable radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, cable tangential, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, cable tangential, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, connector M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, connector M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, connector M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, connector M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, connector M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, connector M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, connector M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Synchro flange (flute ø53 mm), solid shaft ø6 mm, connector M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Fx.xxxxx.A)


In alto