Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 9...30 VDC
Corrente operativa senza carico
  • ≤100 mA
Impulsi per giro
  • 1024
Sfasamento
  • 90 ° ±20°
Rapporto ciclico
  • 40…60 %
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤120 kHz
Segnale di uscita
  • K1, K2, K0 + invertito
Livelli di uscita
  • HTL-P (power linedriver)
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
  • UL approval / E217823
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø97 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤400 N assiale
  • ≤500 N radiale
Classe di protezione EN 60529
  • IP 56
Velocità operativa
  • ≤10000 giri/min (meccanico)
Tip. coppia operativa
  • 6 Ncm
Rotore momento d‘inerzia
  • 160 gcm²
Materiale
  • Alloggiamento: lega pressofusa di alluminio
  • Albero: acciaio inox
Temperatura operativa
  • -30...+100 °C
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 15 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 275 g, 6 ms
Corrosion protection
  • IEC 60068-2-52 Salt mist
  • for ambient conditions C4 according to ISO 12944-2
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
Peso ca.
  • 700 g

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Declaration of conformity
CAD

In alto