Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Strain Sensors
Performance strain sensor for industrial indoor applications
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
Scaricare
Disegni
Dati tecnici
mostra tutti
dati generali
deformazione nominale
0 ... 2000 μm/m
Deviazione della linearità
< 0,3 %
Ripetibilità
< 0,1 %
Montaggio meccanico
4 x M6 Viti
Dimensions
26 mm x 17 mm x 70 mm
Dati meccanici
Sovraccarico
150 %
Resistenza alla fatica
>10 milioni di cicli a 0...100% FS
Peso
135 g
Materiale corpo sensore
1.7225, nichelato chimicamente
Materiale custodia
Acciaio inossidabile, 1.4301
Compensated for thermal expansion coefficient
11,1 * 10
-6
1/K
Collegamento elettrico
Connettore M12 a 5 poli
Condizioni ambientali
Campo di temperatura di funzionamento
-40 °C ... 85 °C
Campo di temperatura di stoccaggio
-40 °C ... 85 °C
Classe di protezione EN 60529, ISO20653
IP 65
Vibrazioni IEC 60068-2-6
10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Casuale IEC 60068-2-64
20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Shock IEC 60068-2-27
50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Dati elettrici
Polarità del segnale positiva
Tensione
Resistenza del ponte
350 Ω
Consumo di corrente
< 40 mA
Reverse polarity protection
Sì
Short circuit protection
Sì
Conformità e omologazioni
Conformity
CE
UL
Scaricare
mostra tutti
Certificates / approvals
DoC / CoC - DST53
DE/EN/FR/BG/CZ/DK/ES/FI/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 280 KB)
3D CAD / CAE
(
stp
| 506 KB)
Disegni
mostra tutti
Drawings
(
png
| 114 KB)
(
png
| 117 KB)
In alto