Dati tecnici
Nominal voltage
  • 250 V
Nominal current
  • 4 A
Lunghezza cavo
  • 1 m, 2 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Temperatura operativa
  • -25...+80 °C
Materiale
  • Cable sheath: PUR green, halogen free
Dati tecnici - progettazione meccanica
Classe di protezione EN 60529
  • IP 67

Scaricare

In alto