Dati tecnici
Caratteristiche funzionali
Campo di mesura
  • 0 … 60 bar assoluto
  • -1 … 600 bar relativo (misurato)
Campo minimo di misura
  • 1 bar
Campo massimo di misura
  • 601 bar
Tipo di pressione
  • Absolute
  • Relativo (rispetto all'ambiente)
Errore standard di misura (BFSL)
  • ± 0,5 % FSR
  • Include il scostamento di linearità (dopo l'impostazione del valore minimo, BFSL) nonché l'isteresi e la non ripetibilità
Errore massimo di misura
  • ± 1,3 % FSR
  • Include il punto di zero, il fondo scala e il scostamento di linearità (dopo la regolazione del punto limite) nonché l'isteresi e la non ripetibilità (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
Coefficiente di temperatura
  • ≤ 0,25 % FSR/10 K , Campo di misura @ -20 .... 60 °C
Repeatability
  • ± 0,2 % FSR
Rise time (10 ... 90 %)
  • ≤ 50 ms
Threshold setting range
  • 2 … 98 % FSR

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Technical Reports / White Paper

Disegni
Drawings
The selected altAttribute does not exist!

Housing with connector M12-A, 4-pin

(png | 12 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Housing with connector DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4-pin

(png | 14 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 9643 Bytes)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 B EN 837-1 (BCID: G30)

(png | 13 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 B EN 837-1 (BCID: G31)

(png | 13 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/4-18 NPT (BCID: N01)

(png | 12 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/2-14 NPT (BCID: N02)

(png | 12 KB)

In alto