Dati tecnici
Caratteristiche funzionali
Campo di mesura
  • 0 … 2000 bar
Campo minimo di misura
  • 10 bar
Campo massimo di misura
  • 2000 bar
Tipo di pressione
  • Relativo (rispetto all'ambiente)
Errore standard di misura (BFSL)
  • ± 0,2 % FSR
  • Include il scostamento di linearità (dopo l'impostazione del valore minimo, BFSL) nonché l'isteresi e la non ripetibilità
Errore massimo di misura
  • ± 0,5 % FSR
  • Include il punto di zero, il fondo scala e il scostamento di linearità (dopo la regolazione del punto limite) nonché l'isteresi e la non ripetibilità (EN 61298-2) (Tamb = 20 °C)
Range di temperatura compensato
  • 0 … 80 °C
Stabilità a lungo termine
  • ≤ 0,2 % FSR/a
Rise time (10 ... 90 %)
  • ≤ 1 ms

software
Software

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Software Manual
Certificates / approvals
Technical Reports / White Paper
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
The selected altAttribute does not exist!

Housing with connector DT04, 4-pin

(png | 14 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Housing with connector Bayonet connection DIN 72585, 4-pin

(png | 26 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Housing with connector M12-A, 5-pin

(png | 17 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Housing with connector M12-A, 5-pin, stainless steel

(png | 31 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Housing with connector DT04, 3-pin

(png | 17 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Housing with connector AMP superseal 1.5, 3-pin

(png | 20 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Housing with cable outlet, 3-wire

(png | 15 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 B EN 837-1 (BCID: G30)

(png | 17 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/4-18 NPT (BCID: N01)

(png | 19 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 18 KB)
The selected altAttribute does not exist!

7/16-20 UNF with cone (SAE 4) (BCID: U01)

(png | 24 KB)
The selected altAttribute does not exist!

7/16-20 UNF with O-ring (SAE 4) (BCID: U02)

(png | 23 KB)
The selected altAttribute does not exist!

9/16-18 UNF with O-ring (SAE 6) (BCID: U04)

(png | 23 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E with 0,6 mm pressure channel (BCID: G50)

(png | 18 KB)
The selected altAttribute does not exist!

M18 × 1.5 IO 261 / ISO 965 (M07)

(png | 30 KB)

In alto