Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
MZZB 02/021
Accessori per il montaggio
MZZB 02/021
Articolo n..: 11001958
Fastening clamp for round cylinder ø 21,3 mm
Diameter: ø 11 ... 65 mm
Material: PA AISI 303
Non più disponibile
Siamo lieti di assistervi nella scelta delle alternative
Condividi
Immagine simile
Scaricare
mostra tutti
CAD
MZZB 02/021 / IGES
(
zip
| 31 KB)
MZZB 02/021 / STEP
(
zip
| 8034 Bytes)
MZZB 02/021 / PARASOLIDS
(
zip
| 19 KB)
In alto