Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Number of pole pairs
  • 1 = 2 poles
Input voltage Ui
  • 7 Vrms
Input frequency
  • ≤10 kHz
Input current Ii max.
  • ≤65 mA
Transformation ratio
  • 0.5 ±5 %
Sfasamento
  • 0 ° ±10°
Electrical error max.
  • 10 Angular minutes
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm solid shaft (clamping flange)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65 (IP 67 at shaft input)
Velocità operativa
  • ≤5000 rpm
Coppia di spunto
  • ≤0,025 Nm (+20 °C)
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤40 N assiale
  • ≤60 N radiale
Materiale
  • Housing: aluminium, black, powder-coated
  • Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
  • -40...+100 °C
Resistenza
  • EN 60068-2-6 Vibrazione 20 g, 60-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Urti 100 g, 11 ms
Peso ca.
  • 310 g
Allacciamento
  • Connector M23 type 2, 12-pin

Scaricare
Data sheet
Declaration of conformity

Accessori
Connettori e cavi
The selected altAttribute does not exist! Connector M23 (S2BG12), 2 m cable (RTD)

Articolo n..: 11069601

  • Shielded connection cable with M23-female connector (12-pin) and wire end sleeves for RTD
The selected altAttribute does not exist! Connector M23 (S2BG12), 5 m cable (RTD)

Articolo n..: 11069603

  • Shielded connection cable with M23-female connector (12-pin) and wire end sleeves for RTD
The selected altAttribute does not exist! Connector M23 (S2BG12), 10 m cable (RTD)

Articolo n..: 11069605

  • Shielded connection cable with M23-female connector (12-pin) and wire end sleeves for RTD

In alto