Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Corrente operativa senza carico
  • ≤100 mA
Impulsi per giro
  • 100 … 10000
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Segnale di uscita
  • A, B, N + invertito
Livelli di uscita
  • TTL linedriver (short-circuit proof)
  • HTL push-pull (short-circuit proof)
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø14 mm (through hollow shaft)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm
Coppia di spunto
  • ≤0,015 Nm (+20 °C)
Materiale
  • Housing: aluminium
  • Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
  • -30...+100 °C
Relative humidity
  • 90 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6 Vibrazione 20 g, 60-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Urti 100 g, 6 ms
Allacciamento
  • Board connector, 8-pin
Peso ca.
  • 150 g

Scaricare
Data sheet
Declaration of conformity

Accessori
Accessori di montaggio
The selected altAttribute does not exist! Torque arm, 3-arm (mounting kit 019)
Bolt circle ø76 mm, mounting M3

Articolo n..: 11073114

  • For high-dynamic applications.
The selected altAttribute does not exist! Cone spreader shaft ø10 mm

Articolo n..: 11073115

  • Suitable for hollow shaft diameter 14 mm
The selected altAttribute does not exist! Cone spreader shaft ø10 mm V1

Articolo n..: 11073116

  • Suitable for hollow shaft diameter 14 mm
The selected altAttribute does not exist! Cone spreader shaft ø14 mm

Articolo n..: 11073117

  • Suitable for hollow shaft diameter 14 mm
Connettori e cavi
The selected altAttribute does not exist! Connection cable with FCI, 8-pin / wire end sleeves (UL/CSA), 1 m

Articolo n..: 11072169

  • Shielded connection cable with FCI-female coupling (8-pin) and stranded wires 0.14 mm² with wire end sleeves
  • UL/CSA certification
  • Assembly by customer possible
The selected altAttribute does not exist! Connection cable with crimp contacts (UL/CSA), 0.2 m

Articolo n..: 11079112

  • Shielded connection cable with stranded wires 0.14 mm² and crimp contacts 61.171.80
  • UL/CSA certification
  • Assembly by customer possible

In alto