Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Corrente operativa senza carico
  • ≤100 mA
Impulsi per giro
  • 1000 … 2500
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤120 kHz
Segnale di uscita
  • A, B, N + invertito
Livelli di uscita
  • TTL linedriver (short-circuit proof)
  • HTL push-pull (short-circuit proof)
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø150 mm
Tipo di albero
  • ø38...65 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
  • 051
Classe di protezione EN 60529
  • IP 54
Velocità operativa
  • ≤4000 rpm
Materiale
  • Aluminium, bare
  • Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
  • -20...+70 °C
Relative humidity
  • 90 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 100 g, 11 ms
Allacciamento
  • Cable 1 m
Peso ca.
  • 2500 g

Scaricare
Data sheet
Declaration of conformity
CAD

In alto