Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Corrente operativa senza carico
  • ≤100 mA
Impulsi per giro
  • 2000 … 10000
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Segnale di uscita
  • A, B, N + invertito
Livelli di uscita
  • TTL linedriver (short-circuit proof)
  • HTL push-pull (short-circuit proof)
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø80 mm
Tipo di albero
  • ø10...16 mm (blind hollow shaft)
Mounting kit
  • 050
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65
Velocità operativa
  • ≤8000 rpm
  • ≤5000 rpm IP 65 (>70 °C)
Coppia di spunto
  • ≤0,01 Nm (+20 °C)
Materiale
  • Housing: aluminium, black, powder-coated
  • Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
  • -20...+70 °C
  • -20...+100 °C
Relative humidity
  • 90 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 30 g, 11 ms
Allacciamento
  • Cable 1 m
Peso ca.
  • 550 g

Scaricare
Data sheet
Declaration of conformity

In alto