Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Corrente operativa senza carico
  • ≤100 mA
Impulsi per giro
  • 200 … 2048
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤120 kHz
Segnale di uscita
  • A, B, N + invertito
Livelli di uscita
  • TTL linedriver (short-circuit proof)
  • HTL push-pull (short-circuit proof)
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤60 N assiale
  • ≤100 N radiale
Flangia
  • EURO-flangia B10
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65
Velocità operativa
  • ≤8000 rpm
Coppia di spunto
  • ≤0,015 Nm (+20 °C)
Materiale
  • Housing: aluminium
  • Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
  • -20...+70 °C
  • -20...+100 °C
Relative humidity
  • 90 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 100 g, 11 ms
Allacciamento
  • Connector M23 type 2, 12-pin
Peso ca.
  • 950 g

Scaricare
Data sheet

Accessori
Connettori e cavi
The selected altAttribute does not exist! Connector M23 (S2BG12), 1 m cable (incremental)

Articolo n..: 11072792

  • Shielded connection cable with M23-female connector (12-pin) and wire end sleeves for incremental encoders with sensor outputs

In alto