Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
ITD 4 B10 Y 1
Encoder incrementali
ITD 4 B10 Y 1
Solid shaft ø11 mm with EURO flange
Encoder with solid shaft ø11 mm
Max. 60 pulses per revolution
Optical sensing method
Centering alignment ø85 mm, mounting screw hole circle ø100 mm
Industrial standard with centering flange
TTL or HTL output signals
Flange connector radial or axial
disponibilità su richiesta
Non più disponibile
Siamo lieti di assistervi nella scelta delle alternative
Prodotto alternativo:
EIL580P-S1
Confronta i prodotti
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Accessori
Dati tecnici
Scaricare
Accessori
Dati tecnici
mostra tutti
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Corrente operativa senza carico
≤100 mA
Impulsi per giro
5 … 60
Segnale di riferimento
Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
Ottico
Frequenza di uscita
≤60 kHz
Segnale di uscita
A, B, N + invertito
Livelli di uscita
TTL linedriver (short-circuit proof)
HTL push-pull (short-circuit proof)
Immunità alle interferenze
EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
EN 61000-6-3
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
ø115 mm
Tipo di albero
ø11 mm solid shaft
Carico dell‘albero massimo ammesso
≤40 N assiale
≤60 N radiale
Flangia
EURO-flangia B10
Classe di protezione EN 60529
IP 65
Velocità operativa
≤12000 rpm
Coppia di spunto
≤0,012 Nm (+20 °C)
Materiale
Housing: aluminium
Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
-20...+70 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistenza
EN 60068-2-6
Vibrazione 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Urti 100 g, 11 ms
Allacciamento
Connector M23 type 2, 12-pin
Peso ca.
850 g
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – ITD 4 B10 Y 1
DE
(
pdf
| 647 KB)
Schede tecniche – ITD 4 B10 Y 1
EN
(
pdf
| 645 KB)
Schede tecniche – ITD 4 B10 Y 1
FR
(
pdf
| 621 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 4
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 489 KB)
Accessori
mostra tutti
Connettori e cavi
Connector M23 (S2BG12), 1 m cable (incremental)
Articolo n..: 11072792
Shielded connection cable with M23-female connector (12-pin) and wire end sleeves for incremental encoders with sensor outputs
In alto