Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...26 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Corrente operativa senza carico
  • ≤85 mA
Impulsi per giro
  • 200 … 2048
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤120 kHz
Segnale di uscita
  • A, B, N + invertito
Livelli di uscita
  • Linedriver/RS422
  • Push-pull short-circuit proof
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • 60 x 72 mm
Tipo di albero
  • ø10 mm (through hollow shaft)
  • ø12 mm (through hollow shaft)
  • ø14 mm (through hollow shaft)
  • ø16 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
  • 019
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm
  • ≤3000 rpm IP 65 (>70 °C)
Coppia di spunto
  • ≤0,01 Nm (+20 °C)
Materiale
  • Housing: aluminium
  • Shaft: stainless steel
Temperatura operativa
  • -20...+100 °C
Relative humidity
  • 90 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 100 g, 11 ms
Allacciamento
  • Cable 1 m
Peso ca.
  • 300 g

Scaricare
Data sheet
Declaration of conformity

In alto