Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±10 %
  • 4.75...30 VDC
  • 10...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes (4.75...30 VDC)
Corrente operativa senza carico
  • ≤30 mA (24 VDC)
  • ≤60 mA (5 VDC)
Impulsi per giro
  • 5 … 6000
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤150 kHz
Segnale di uscita
  • A 90° B, N + invertito
Livelli di uscita
  • Linedriver/RS422
  • Push-pull short-circuit proof
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-4
Approvazione
  • UL approval / E63076
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø12 mm (through hollow shaft)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm
Coppia di spunto
  • ≤0,03 Nm (+25 °C)
Rotore momento d‘inerzia
  • 14,5 gcm²
Materiale
  • Housing: stainless steel 1.4305
  • Flange: stainless steel 1.4305
Temperatura operativa
  • -25...+100 °C (5 VDC)
  • -25...+85 °C (24 VDC)
Relative humidity
  • 95 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 200 g, 6 ms
Allacciamento
  • Cable 1 m
Peso ca.
  • 500 g

Scaricare
Quickstart
Certificates / approvals
Declaration of conformity

Disegni
Drawings

Accessori
Accessori di montaggio
The selected altAttribute does not exist! Spring coupling for encoders with ø58 mm housing (Z 119.023)

Articolo n..: 10157338

  • Flexible spring coupling
  • For applications with little radial misalignment
The selected altAttribute does not exist! Torque support by rubber buffer for encoders with 15 mm pin (Z 119.041)

Articolo n..: 10139345

  • Easy and cost-effective mounting
  • For applications with high acceleration

In alto