Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 9...26 VDC
  • 5 VDC ±5 %
Corrente operativa senza carico
  • ≤100 mA
Impulsi per giro
  • 200 … 10000
Sfasamento
  • 90 ° ±8°
Rapporto ciclico
  • 46…54 %
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤250 kHz
Segnale di uscita
  • K1, K2, K0 + invertito
Livelli di uscita
  • HTL
  • TTL/RS422
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
  • UL approval / E217823
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø8...12 mm (blind hollow shaft)
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤30 N assiale
  • ≤40 N radiale
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65
Velocità operativa
  • ≤12000 giri/min (meccanico)
Tip. coppia operativa
  • 1 Ncm
Rotore momento d‘inerzia
  • 22 gcm²
Materiale
  • Alloggiamento: lega pressofusa di alluminio
  • Albero: acciaio inox
Temperatura operativa
  • -30...+85 °C
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 300 g, 6 ms
Protezione da esplosione
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (gas)
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (dust)
  • (only with option ATEX)
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Connettore tondo
  • Connecting cable (option)
Peso ca.
  • 450 g

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Declaration of conformity

Accessori
Connettori e cavi
The selected altAttribute does not exist! Sensor cable for encoders HEK 8

The sensor cable HEK 8 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL 20233. The cable can be supplied in any length and pre-fitted with various connectors.


In alto