Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
Tensione operativa
  • 10...30 VDC
Tip. corrente operativa
  • 200 mA (15 VDC)
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
  • HTL
  • TTL
  • TTL/HTL (Vin = Vout), galvanically isolated
Segnale di uscita
  • A+, A-, B+, B- (Option: R+, R-)
Frequenza di uscita
  • ≤300 kHz (HTL)
  • ≤2 MHz (TTL)
  • ≤400 kHz (SinCos)
Impulsi per giro
  • 128 … 65536
Sinewave cycles per revolution
  • 128 … 4096
Segnale di riferimento
  • Zero pulse (Option)
Principio di scansione
  • Magnetic
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • Encoder: ø158 mm
Dimensions W x H x L
  • Signal processing: 122 x 122 x 80 mm
Tipo di albero
  • Encoder: ø25...60 mm (through hollow shaft)
Axial tolerance
  • ±2 mm (encoder)
Radial tolerance
  • ±0,2 mm (encoder)
  • ±0,1 mm (>10000 rpm)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 68 (encoder)
  • IP 65 (Signal processing)
Velocità operativa
  • ≤20000 rpm
Materiale
  • Housing sensing head: aluminium alloy
  • Wheel: stainless steel (1.4104)
Rotore momento d‘inerzia
  • 7,5 kgcm² (ø45)
Temperatura operativa
  • Encoder: -20...+85 °C
  • Signal processing: 0...+50 °C
Resistenza
  • Encoder: IEC 60068-2-6 Vibration 25 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Shock 300 g, 12 ms
  • Signal processing: IEC 60068-2-6 Vibration 1 g, 50-2000 Hz IEC 60068-2-27 Shock 30 g, 11 ms
Allacciamento
  • Encoder: Mating connector
  • Signal processing: Flange connector M23, 12-pin / Connector M8, 3-pin, external voltage supply

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Declaration of conformity

In alto