Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±5 %
Tip. corrente operativa
  • 100 mA (5 VDC, w/o load)
Sinewave cycles per revolution
  • 1000 … 5000
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤160 kHz
Segnale di uscita
  • A 90° B, N + invertito
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • UL approval / E217823
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø58 mm
Tipo di albero
  • ø9.52 mm (blind hollow shaft)
  • ø10 mm (blind hollow shaft)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 65
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm
Tip. coppia operativa
  • 0,037 Nm
Materiale
  • Housing: aluminium
  • Flange: aluminium
Temperatura operativa
  • -20...+85 °C
Relative humidity
  • 95 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 50 g, 11 ms
Allacciamento
  • Connector M23, 12-pin
  • Cable 2 m
Peso ca.
  • 300 g

Scaricare
Output switch

Disegni

Accessori
Accessori di montaggio
The selected altAttribute does not exist! Clamp set ø15 mm

Articolo n..: 10252773

  • Set consists of three eccentric fixing
The selected altAttribute does not exist! Adjusting tool

Articolo n..: 10114450

The selected altAttribute does not exist! Hexagon wrench 3 mm

Articolo n..: 10112431

Connettori e cavi
The selected altAttribute does not exist! Female connector M23, 12-pin, straight, without cable

Articolo n..: 10116717

The selected altAttribute does not exist! Female connector M23, 12-pin, straight, 5 m cable, sine

Articolo n..: 10130369


In alto