Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 5 VDC ±10 %
  • 10...30 VDC
Tip. corrente operativa
  • 60 mA (5 VDC, w/o load)
  • 30 mA (24 VDC, w/o load)
Impulsi per giro
  • 10 … 2048
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Ottico
Frequenza di uscita
  • ≤100 kHz
Segnale di uscita
  • A 90° B, N + invertito
Livelli di uscita
  • Linedriver/RS422
  • Push-pull short-circuit proof
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • UL approval / E217823
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø30 mm
Tipo di albero
  • ø5 mm solid shaft
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤10 N assiale
  • ≤10 N radiale
Flangia
  • Synchro flange
Classe di protezione EN 60529
  • IP 42
  • IP 64
Velocità operativa
  • ≤12000 rpm (IP 42)
  • ≤6000 rpm (IP 64)
Tip. coppia operativa
  • 0,0014 Nm (IP 42)
  • 0,0075 Nm (IP 64)
Materiale
  • Housing: polyamide black
  • Flange: aluminium
Temperatura operativa
  • -20...+85 °C
Relative humidity
  • 95 % non-condensing
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 16-200 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 50 g, 11 ms
Allacciamento
  • Connector M9, 5-pin
  • Connector M9, 8-pin
  • Cable 1 m
Peso ca.
  • 85 g

Scaricare
Output switch

Disegni

Accessori
Accessori di montaggio
The selected altAttribute does not exist! Clamp set ø10 mm

Articolo n..: 10106004

  • Set consists of three eccentric fixing
Connettori e cavi
The selected altAttribute does not exist! Female connector M9, 8-pin, straight

Articolo n..: 10132983


In alto