Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Light barrier
Special type
  • Hygienic design
Version
  • Standard object detection
Posizione sfondo Sde
  • 50 … 800 mm on V4A
Campo di rilevamento Sa
  • 96% Sde
Power on indication
  • LED green
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Output indicator
  • LED red
Sensing distance adjustment
  • Teach-in
Approvals/certificates
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
Fonte di luce
Light source
  • Pulsed point source LED
Wave length
  • 660 nm
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 1,8 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 40 mA
Corrente assorbita media
  • 35 mA
Caduta di tensione Vd
  • <2 VDC
Funzione di commutazione
  • In presenza/per assenza di luce
Circuito di uscita
  • Push-pull
Output current
  • 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 19,6 mm
Height / length
  • 52,2 mm
Depth
  • 34,3 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Condizioni ambientali
Tipo di protezione
  • IP 68/69K & proTect+
Temperatura d'esercizio
  • -30 … +60 °C
Storage temperature
  • -30 … +70 °C

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
CAD

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Reflectors
The selected altAttribute does not exist! FTDR 017W035
Stainless steel reflector for SmartReflect in hygiene design

Articolo n..: 11045419

  • Stainless steel reflector for SmartReflect in hygiene design
  • EHEDG-certified
Peripherals
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Articolo n..: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Articolo n..: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
The selected altAttribute does not exist! HI17-1H
Mounting for sensors in hygienic design Ø 17 mm

Articolo n..: 11039553

  • Material: Stainless steel V4A
  • EHEDG-certified

In alto