Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Through beam laser sensor
Emitter / receiver
  • Receiver
Actual range Sb
  • 8 m
Nominal range Sn
  • 10 m
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Light indicator
  • LED yellow
Sensitivity adjustment
  • No
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 0,5 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 20 mA
Corrente assorbita media
  • 20 mA
Caduta di tensione Vd
  • <1,8 VDC
Funzione di commutazione
  • In presenza/per assenza di luce
Circuito di uscita
  • PNP
Output current
  • 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 14,8 mm
Height / length
  • 43 mm
Depth
  • 31 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Plastic (ASA, MABS)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +65 °C
Tipo di protezione
  • IP 67

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
CAD
EPLAN

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Fitting emitter
The selected altAttribute does not exist! OSDK 14D9001
Through beam sensors - standard

Articolo n..: 11001320

  • emitter
  • through beam laser sensor
  • 8 m
  • pulsed red laser diode
  • cable 4 pin, 2 m
  • 10 … 50 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! OSDK 14D9001/S14
Through beam sensors - standard

Articolo n..: 11003293

  • emitter
  • through beam laser sensor
  • 8 m
  • pulsed red laser diode
  • connector M12 4 pin
  • 10 … 50 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! OSDK 14D9001/S35A
Through beam sensors - standard

Articolo n..: 11001329

  • emitter
  • through beam laser sensor
  • 8 m
  • pulsed red laser diode
  • connector M8 4 pin
  • 10 … 50 °C
  • IP 67
Peripherals
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Articolo n..: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
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
Mounting accessories
The selected altAttribute does not exist! 10149011
Sensofix series 14

Articolo n..: 10149011

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
The selected altAttribute does not exist! 10134964
Mounting bracket series 14 (L design)

Articolo n..: 10134964

  • Material: Steel

In alto