Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Magneto-resistive
Version
  • C-slots
Nominal operation point
  • 4 mT
Difference ON-OFF
  • 0,5 … 1,5 mT
Output indicator
  • LED yellow
Dati elettrici
Switching frequency
  • 200 kHz
Tempo di risposta / di caduta
  • < 0,0025 ms
Circuito di uscita
  • NPN
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 12 mA
Output current
  • 200 mA
Tensione di alimentazione +Vs
  • 6 … 30 VDC
Funzione di commutazione
  • Normally open (NO)
Caduta di tensione Vd
  • <1 VDC
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Cable output
  • Lateral
Connection types
  • Cable PUR 3 x 0,08, 2,5 m
Design
  • Rectangular
Depth
  • 11 mm
Width / diameter
  • 3,7 mm
Height / length
  • 19,5 mm
Housing material
  • PA66
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -40 … +70 °C
Tipo di protezione
  • IP 67

Scaricare
Data sheet
Certificates / approvals
Additional information
CAD

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Articolo n..: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Articolo n..: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

In alto