Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
DSRT 22DD
Strain Sensors
DSRT 22DD
Strain Links
For cyclical and static measurements, with integrated amplifier
Voltage output ±10 VDC
Excellent signal to noise ratio
High sensitivity
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
deformazione nominale
100 ... 750 μm/m
Deviazione della linearità
< 0,5 %
Montaggio meccanico
4 x M6 Viti
Dimensions
26 mm x 17 mm x 69 mm
Condizioni ambientali
Campo di temperatura di funzionamento
0 ... 70 °C
Classe di protezione EN 60529, ISO20653
IP 65
Dati elettrici
Segnale di uscita
± 10 VDC
Tensione di alimentazione
18 ... 33 VDC
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Data sheet – DSRT22DD
DE
(
pdf
| 139 KB)
EN
(
pdf
| 138 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - DxRx
DE/EN/FR
(
pdf
| 280 KB)
CAD
DSRT 22DA / IGES
(
igs
| 1 MB)
DSRT 22DA / STEP
(
stp
| 450 KB)
DSRT 22DA / PARASOLIDS
(
x_t
| 297 KB)
In alto