Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
DSRT 22DA
Strain Sensors
DSRT 22DA
For cyclical and static measurements, without amplifier
Output signal mV/V
S/G full bridge
High repeatability
High sensitivity
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Condividi
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
Scaricare
Dati tecnici
mostra tutti
Dati generali
deformazione nominale
100 ... 750 μm/m
Deviazione della linearità
< 0,5 %
Montaggio meccanico
4 x M6 Viti
Dimensions
26 mm x 17 mm x 69 mm
Condizioni ambientali
Campo di temperatura di funzionamento
-25 ... 70 °C
Classe di protezione EN 60529, ISO20653
IP 65
Dati elettrici
Segnale di uscita
mV/V
Tensione di alimentazione
max. 10 VDC
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Data sheet – DSRT22DA
DE
(
pdf
| 125 KB)
EN
(
pdf
| 124 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - DXX
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 308 KB)
CAD
DSRT 22DA / IGES
(
igs
| 1 MB)
DSRT 22DA / STEP
(
stp
| 450 KB)
DSRT 22DA / PARASOLIDS
(
x_t
| 297 KB)
In alto