Misurazione e monitoraggio della velocità di rotazione e delle posizioni dell’albero dell’encoder su macchine, impianti e azionamenti elettrici
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
Automazione delle tecnologie di processo con trasmettitori, sensori e apparecchi di misurazione per i parametri di pressione, temperatura, livello di riempimento, portata e capacità conduttiva di sostanze gassose, liquide, pastose e granulari.
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
Un’azienda a conduzione familiare operante a livello internazionale con la passione per la tecnologia del sensore, encoder, strumenti di misura e componenti per l’elaborazione automatizzata delle immagini
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
Z-KSW 31SH0500G
Cables
Z-KSW 31SH0500G
Articolo n..: 11105281
90° Shielded Cable, 3 wires, 5,0 m
shielded process interface cable for Baumer
VisiLine
®
cameras
90° angled M8/3-pin male connector to open wires
cable carrier compatible
length 5,0 m
disponibilità su richiesta
Informatevi su
Prodotto alternativo:
CAM8.A3-11230395
Confronta i prodotti
Condividi
Immagine simile
Dati tecnici
Scaricare
Diagrammi
Dati tecnici
Scaricare
Diagrammi
Dati tecnici
mostra tutti
Dati elettrici
Shielding
yes
Number of poles
3
Connectors
M8 male connector, angled, screw lock
open wires
Dati meccanici
Smallest bending radius static
25 mm
Smallest bending radius moved installation
50 mm
Bending cycles
4000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
5 m
Weight
≤ 176 g
Material
PUR, halogen-free
Data interface
Process interface
Condizioni ambientali
Resistance to oil
DIN EN 60811-2-1
Protection class
IP 65/67 (camera side)
Scaricare
mostra tutti
Data sheet
Schede tecniche – Z-KSW 31SH0500G
DE
(
pdf
| 266 KB)
Schede tecniche – Z-KSW 31SH0500G
EN
(
pdf
| 264 KB)
Diagrammi
mostra tutti
Pin assignment
(
png
| 690 KB)
In alto