12-lug-2024
Lo specialista di sensori Baumer amplia le sue soluzioni di sensori per macchine mobili e macchine off-highway con un altro inclinometro di sicurezza ad alte prestazioni. Il nuovo GIM600R è stato sviluppato appositamente per le condizioni difficili delle macchine mobili e garantisce la massima robustezza e un' elevata precisione di misura in conformità ai più recenti standard di sicurezza (ISO 13849-1:2023). Nei veicoli come le piattaforme aeree, le gru di carico e i sollevatori telescopici, la precisione elevata e stabile alla temperatura del inclinometro semplifica la progettazione della macchina e supporta in modo affidabile un raggio d' azione più ampio. GIM600R, conforme alla normativa PLd, consente inoltre di ottenere prestazioni più elevate nei veicoli da costruzione grazie a valori di misura affidabili per il controllo statico della stabilità.
Il inclinometro GIM600R supera ogni test di durabilità
Il inclinometro GIM600R di Baumer stabilisce nuovi standard in termini di robustezza e durabilità, garantendo così una maggiore disponibilità della macchina. Per questa eccezionale resistenza, il GIM600R ha dovuto superare numerosi test di durabilità particolarmente impegnativi. Il GIM600R soddisfa i requisiti di tenuta dell indice di protezione fino a IP69K ed è resistente alla corrosione fino a CX. È inoltre immune da urti e vibrazio-ni, polvere e sporcizia e nebbia salina.
Facile integrazione nella macchina
Con il GIM600R, Baumer presenta un robusto inclinometro di sicurezza con prestazioni eccezionali per integrare facilmente nella macchina grazie al suo alloggiamento compatto e alle interfacce ridondanti standard CANopen e SAE J1939. Il software gratuito Baumer Sensor Suite, per può essere anche utilizzato per parametrizzare il nuovo GIM600R in un cruscotto intuitivo, consente di risparmiare più tempo di progettazione. Gli OEM che in precedenza si affidavano ai collaudati inclinometri GIM140R o GIM500R di Baumer possono semplicemente sostituire questi modelli con il GIM600R e beneficiare di prestazioni più elevate con i più recenti standard di sicurezza.
Ampio portafoglio con soluzioni di sensori di sicurezza per macchine mobili
Il inclinometro GIM600R è l' ultimo prodotto Baumer sviluppato per i requisiti speciali delle macchine mobili. Ora completa il portafoglio completo di robuste soluzioni di sensori di sicurezza, composto da encoder rotativi ad alte prestazioni, sensori di spostamento a fune, sensori di pressione, sensori di deformazione e inclinometri. Con il GIM600R, lo specialista dei sensori Baumer dimostra ancora una volta che la forza innovativa combinata con una profonda esperienza di applicazione crea un valore aggiunto misurabile per i clienti.
Ulteriori informazioni: www.baumer.com/c/326
Nuovi inclinometri de Baumer conformi alle norme di sicurezza: altamente precisi, straordinariamente affidabili
Image