19 feb 2025

Encoder Smart HeavyDuty della nuova serie HOG800: perfetto per i motori asincroni
Realizzato per le applicazioni più impegnative: L'encoder incrementale HeavyDuty HOG860 della serie HOG800 installato in un motore di grandi dimensioni.

Gli encoder Baumer del marchio "Hübner-Berlin" sono da 70 anni il punto di riferimento per le applicazioni HeavyDuty. Con la nuova serie HOG800, Baumer presenta la nuova generazione di questi modelli di successo con una migliore protezione contro cablaggi errati, le correnti parassite, le sovratensioni e le sollecitazioni meccaniche. Baumer ha reso disponibili le funzioni intelligenti della sua completa piattaforma di encoder industriali per applicazioni HeavyDuty. Ciò include la parametrizzazione intelligente della risoluzione, del livello di uscita, del senso di rotazione e l'integrazione nel software Baumer Sensor Suite. Sono inoltre disponibili nuove funzioni di monitoraggio dello stato del sensore, della temperatura e del tempo di funzionamento.

La serie HOG800 comprende encoder ad alte prestazioni per applicazioni esigenti che richiedono i massimi standard di affidabilità e precisione. Questi encoder HeavyDuty, particolarmente robusti, sono adatti per l'impiego in motori asincroni, gru, paranchi e laminatoi a freddo. Grazie al design compatto e versatili funzioni di protezione, la serie HOG800 è la scelta ideale per il rilevamento della velocità nei motori asincroni in ambienti difficili.

Robustezza leggendaria e funzioni aggiuntive intelligenti

Le funzioni intelligenti della serie HOG800 semplificano notevolmente la messa in servizio e la manutenzione: il software Baumer Sensor Suite permette di leggere ed etichettare facilmente le targhette elettroniche, parametrare la risoluzione e il circuito di uscita e interrogare i messaggi di stato. Il sistema di monitoraggio controlla continuamente lo stato del sensore, le uscite, la temperatura e la durata di vita permettendo così di rilevare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

La serie HOG800 convince anche per il suo design salvaspazio, con custodia di soli 84 mm. Il montaggio in campo, sigillato e facile da usare, consente un'installazione semplice anche in condizioni difficili. Un altro vantaggio è l'unità di rilevamento incapsulata che durante l'installazione della morsettiera protegge da sporco e polvere in conformità alla classe di protezione IP40. Inoltre, la morsettiera con terminali push-in garantisce un cablaggio semplice e sicuro. Il guidafili separa i fili della morsettiera dall'asse per evitare che i cavi si incastrino o si danneggino.

Varianti di prodotto della serie HOG800

La serie HOG800 comprende le varianti HOG840, HOG860, HOG870 e HOG890:

HOG840 è il modello più economico ed è stato progettato appositamente per l'uso in generatori eolici e macchine. Offre alta protezione anticorrosione di classe C4 in conformità alla norma DIN EN ISO 12944, range di temperatura tra -30 e 85 °C e supporta cavi di lunghezza fino a 200 metri (HTL-P).

HOG860 è adatto per applicazioni complesse in macchine e motori asincroni. HOG860 e dotato di protezione elettrica più estesa, offre opzioni di parametrizzazione e monitoraggio dello stato e opera in range di temperatura da -40 a 100 °C. Inoltre, HOG860 è dotato di protezione anticorrosione CX, che lo rende particolarmente resistente agli ambienti corrosivi.

HOG870 è un encoder HeavyDuty ridondante con seconda unità di rilevamento e valutazione e sei uscite aggiuntive. È progettato per l'uso in applicazioni di sicurezza.

Oltre ai segnali incrementali, HOG890 dispone di tre interruttori digitali che forniscono al sistema di controllo le informazioni di arresto, velocità, direzione e stato su lunghe distanze.

Con la serie HOG800, Baumer stabilisce un nuovo standard per gli encoder HeavyDuty. Con una robustezza ancora maggiore, massima facilità d'uso e funzioni intelligenti, questi encoder HeavyDuty consentono un funzionamento affidabile e una messa in servizio semplice anche nelle applicazioni più sfidanti.

Ulteriori informazioni: www.baumer.com/c/91681


Ulteriori informazioni


Download stampa

Contatto stampa
In alto