Nessun compromesso nel design compatto della macchina
2-feb-2021
Nessun compromesso nel design compatto della macchina
I sensori di distanza laser miniaturizzati di Baumer eseguono operazioni di misura affidabili
Le nuove famiglie di sensori di distanza laser OM20 e OM30 con IO-Link consentono di rendere più efficienti macchine ed impianti senza dover scendere a compromessi nelle prestazioni garantendo sempre la massima precisione.
Le famiglie dei sensori OM20 e OM30 possono essere impiegate in modo flessibile in molte applicazioni grazie alle loro eccezionali prestazioni di misura e al formato compatto. Si contraddistinguono, in particolare, per la loro misura affidabile e non subordinata alle superfici con una precisione di ripetibilità fino a 1 µm e una velocità di misura estremamente elevata fino a 5 kHz. Tutto ciò è integrato in un alloggiamento di 37 x 35 x 13 mm del sensore OM20. Per misure su superfici strutturate quali metalli lavorati o legno, la famiglia dei sensori di distanza OM30 offre una soluzione affidabile grazie allo spot a linea con un range di misura fino a 550 mm.
L’interfaccia IO-Link standardizzata consente una facile integrazione nel sistema di controllo e una semplice parametrizzazione del sensore. Oltre ai dati di processo standard come il valore di distanza o la qualità del segnale sono disponibili dati aggiuntivi quali, ad esempio, la velocità di misura e la riserva di esposizione del sensore. Quest’ultima può essere utilizzata come indicatore di sporcizia del sensore supportando così i programmi di manutenzione preventiva.
Download stampa
I sensori di distanza laser miniaturizzati di Baumer eseguono operazioni di misura affidabili