Baumer offre sensori per le più svariate esigenze relative alla costante misurazione del livello dei liquidi all’interno di contenitori. Sulla base della misurazione del livello idrostatico, il PLC riceve dati affidabili garantendo così la sicurezza di processo anche a temperature estreme fino a 200 °C nel funzionamento continuo.

CIP6_600x338.png
  • Sicurezza alimentare/di esercizio
    Raccordi di processo certificati EHEDG/3A, riempimento membrana conforme a FDA, precisione totale dello 0,1% per perdite minime di prodotto
  • Durabilità
    Membrane in acciaio inox riempite, classe di protezione dell’alloggiamento IP67 & IP69K, resiste a temperature fino a 200 °C
  • Semplice messa in servizio
    Uscita analogica adattabile a diverse forme del serbatoio e posizioni, tabella di linearizzazione disponibile. Utilizzo mediante touch screen o basato su PC, disponibilità di svariati raccordi di processo
  • Ottima leggibilità
    Altezza di riempimento rappresentabile come illustrazione del serbatoio, ampio display ruotabile a 360°, funzione di allarme, possibilità di inserimento testo (giorno), retroilluminazione regolabile
Una selezione dal nostro portfolio conveniente:

Avete domande?

Concordate un appuntamento gratuito con un nostro esperto.

Contattateci
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente/White Paper
In alto