Le telecamere high-speed GigE con compressione dell’immagine JPEG integrata consentono di risparmiare sulla larghezza di banda, sul carico CPU e sullo spazio di memoria
21-set-2020
Le telecamere high-speed GigE con compressione dell’immagine JPEG integrata consentono di risparmiare sulla larghezza di banda, sul carico CPU e sullo spazio di memoria
Le telecamere high-speed LXT con compressione dell’immagine JPEG integrata consentono di risparmiare sulla larghezza di banda, sul carico CPU e sullo spazio di memoria per una configurazione del sistema semplificata e vantaggiosa in termini di costo.
Le nuove telecamere LXT con compressione dellimmagine JPEG integrata consentono lacquisizione di immagini a risoluzione e velocità estremamente elevate tramite linterfaccia GigE di facile utilizzo e di ampia diffusione. In questo modo è possibile utilizzare allinfinito, ad esempio, 500 immagini/s in Full HD oppure oltre 1500 immagini/s in SVGA. Larghezza di banda, carico CPU e spazio di memoria necessario vengono quindi ridotti. Tale condizione semplifica la configurazione del sistema abbassando i costi di integrazione. Le telecamere risultano perfette per il rilevamento di lunghe sequenze in cui le immagini originali possono essere compresse, trasmesse e salvate, ad es. ispezione di pantografi nel traffico ferroviario, controllo di materiali a modulo continuo nella produzione della carta, analisi di sequenze di movimenti nel settore sportivo o monitoraggio del processo. I primi modelli saranno disponibili già in questo trimestre.
La qualità delle immagini può essere personalizzata in base allapplicazione grazie al rapporto di compressione JPEG configurabile. È possibile ridurre i dati nellintervallo da 1:10 a 1:20. Poiché la compressione dellimmagine avviene direttamente nel FPGA della telecamera, il sistema per lelaborazione dellimmagine basato su PC viene sgravato da algoritmi macchinosi per la compressione stessa. In questo modo, uno switch consente di utilizzare diverse telecamere contemporaneamente da un unico PC. Rispetto alla trasmissione e al salvataggio di immagini a tutto schermo, le applicazioni usufruiscono di requisiti di memoria ridotta e, di conseguenza, di un risparmio dei costi hardware.
I cinque nuovi modelli con risoluzioni da 0,5 MP a 9 MP sono dotati degli ultimi sensori Sony Pregius CMOS di seconda e terza generazione ed offrono unelevatissima sensibilità con una dimensione dei pixel fino a 9 µm. Un tempo di esposizione breve fino a 1 µs è vantaggioso soprattutto per il rilevamento di movimenti estremamente veloci. La qualità delle immagini eccezionalmente elevata con rumori esigui semplifica la valutazione sicura dellimmagine anche in condizioni difficili, ad es. nellanalisi del movimento nelle palestre con intensità di illuminazione ridotta.
I modelli 10 GigE della serie LX sono la scelta ideale per ispezioni sofisticate che impongono al contempo requisiti rigorosi in termini di precisione di dettagli nellacquisizione di immagine e di produttività. Il design industriale e robusto resiste alle sollecitazioni meccaniche garantendo unelaborazione affidabile delle immagini. Le telecamere sono dotate di quattro uscite di potenza opto-disaccoppiate con modulazione della larghezza degli impulsi e una potenza di uscita fino a 120 W (max 48 V / 2,5 A) per il controllo diretto delle illuminazioni senza controller esterno. Il sistema tubolare brevettato opzionale consente alle telecamere di offrire la classe di protezione IP 65 e IP 67 senza alloggiamento esterno. Dotati di Precision Time Protocol (PTP) in conformità allo standard IEEE 1588, i modelli LXT supportano anche una sincronizzazione accurata nelle reti Ethernet. Il controllo flessibile degli obiettivi con lenti liquide consente di rispondere facilmente alla variazione delle distanze di lavoro. La funzione HDR integrata facilita unacquisizione stabile delle immagini anche in condizioni luminose difficili quali negli ambienti allaperto.
Le telecamere high-speed GigE con compressione dell’immagine JPEG integrata consentono di risparmiare sulla larghezza di banda, sul carico CPU e sullo spazio di memoria