Migliori prestazioni - Design compatto - Concetto d'utilizzo semplice

I nuovi sensori di processo della serie 50 di Baumer sono unici al mondo nella loro categoria nelle tecnologie di misurazione di pressione, temperatura e della conducibilità:


PT56h_G510-bg_screen (2).png

Sensori di pressione ultra-precisi con membrana a filo e touchscreen

PP56H / PP56

Con i sensori di pressione PP56 della serie 50, è possibile misurare in modo preciso e affidabile la pressione in un'ampia gamma di fluidi. Grazie alla precisione "best-in-class" e alla compensazione termica attiva il sensore è ideale per le applicazioni igieniche e industriali più esigenti. Le applicazioni tipiche comprendono la misurazione del livello idrostatico, il monitoraggio e la misurazione della pressione e la garanzia di condizioni di pressione corrette.


PT55_G520-bg_screen.png

Sensori di temperatura RTD compatti con un ampio range di misura

PT55H / PT55

Misurazione precisa, rapida e affidabile della temperatura con i sensori di temperatura PT55 della serie 50. I sensori PT55 hanno il range di misura più ampio della loro categoria (da -50 a 250 °C) a tempo di risposta molto rapido, che li rende ideali per le applicazioni igieniche e industriali. I sensori di temperatura PT55 hanno un design molto compatto, sviluppato grazie all'esperienza pluriennale dei clienti e del mercato. Che si tratti di monitorare le temperature di processo negli impianti alimentari e farmaceutici, di controllare i circuiti di raffreddamento delle macchine o di misurare la temperatura negli impianti di trattamento industriale delle acque , i sensori PT55 sono la scelta ideale.


PAC50_Produktrendering-bg_screen.png

Sensori di conducibilità con tempi di risposta estremamente rapidi

PAC50H / PAC50S

Rilevamento e differenziazione dei fluidi estremamente rapidi e precisi con il sensore di conducibilità PAC50. Il sensore ha il tempo di risposta più rapido della sua categoria (15 secondi) con precisione molto elevata. I sensori di conducibilità PAC50 sono caratterizzati da un design molto compatto, sviluppato sulla base di molti anni di esperienza dei clienti e del mercato.  Il design igienico de one-piece, le parti bagnate in PEEK e la certificazione in conformità a tutti gli standard alimentari attuali ne fanno il sensore ideale per l'uso in applicazioni igieniche e, naturalmente, industriali.


_Zchn_SE-PR_PP56_Infografiken_2-bg_screen.png

Vantaggi unici della serie 50

Con i nuovi sensori della serie 50, rendiamo l'automazione dei processi più efficiente e sostenibile. La Serie Baumer 50 significa:

  • Precisione, range di misura e tempo di risposta best-in-class.
  • Design compatto, sviluppato sulla base del feedback dei clienti
  • Utilizzo semplice e standardizzato per tutti i sensori della serie

Ogni sensore offre le prestazioni best-in-class per le variabili di pressione, temperatura e conducibilità. Tutti i sensori della Serie 50 hanno la stessa testina del sensore e l'esclusivo concetto d'utilizzo con touchscreen. Il utilizzo è pertanto lo stesso per tutti i sensori della serie 50. Ciò molto più semplice la configurazione, l'integrazione e la gestione.



Chiara visualizzazione del processo e semplice parametrizzazione

Ha qualche domanda?

In alto