28-set-2023
Con la nuova classe di sensori della serie OX, Baumer offre controlli qualità e soluzioni di posi-zionamento facili da utilizzare. Grazie all'analisi di profilo, i profilometri 2D smart della serie OX agevolano lo svolgimento di compiti complessi di posizionamento e di ispezione nel settore del montaggio e della tecnologia di movimentazione. Gli strumenti integrati sono parametrizzabili direttamente mediante l'interfaccia web intuiti-va. La custodia compatta e il Power over Ethernet offrono una notevole praticità di integrazione. La serie OX, combinata con una precisione di fino a 5 micrometri, apre nuove soluzioni per processi sicuri e precisi. Bau-mer, lo specialista dei sensori, estende così la sua vasta gamma di prodotti per il montaggio e la tecnologia di movimentazione.
Soluzione smart per il controllo qualità, il controllo dei bordi guida e il posizionamento dei robot
I profilometri 2D smart della serie OX sono utilizzabili ovunque sia possibile svolgere controlli OK/NOK o fun-zioni di posizionamento mediante la valutazione delle informazioni sull'altezza. Una vasta serie di strumenti consente l'elaborazione dei dati profilo direttamente all'interno del sensore intelligente. Senza bisogno di ulterio-ri fasi esterne, il sensore trasmette alla centralina di comando il valore di posizione X/Z con una precisione di fino a 5 µm. La serie OX offre soluzioni per il controllo qualità, il controllo dei bordi guida e il posizionamento dei robot. La nuova classe di sensori è compatta, leggera e collegabile con un semplice cavo grazie al Power over Ethernet (PoE). La serie OX è adatta a controlli dell'altezza di componenti di montaggio e a compiti di posizionamento nella robotica, come il controllo della posizione delle parti di alimentazione per applicazioni pick-and-place o il controllo del divario nella carrozzatura.
Comando semplice tramite interfaccia web
I profilometri smart si caratterizzano per la loro estrema facilità d'uso grazie all'interfaccia web integrata. In essa è possibile configurare liberamente fino a sette strumenti di misurazione supportati graficamente. Un ulteriore vantaggio è la visualizzazione in tempo reale delle operazioni di misura nell’interfaccia web. È possibi-le quindi verificare, adeguare e ottimizzare direttamente le impostazioni del sensore. I range di misura fino a 500 mm con un campo visivo di fino a 300 mm consentono una libertà di assemblaggio per svariate applica-zioni.
Per ulteriori informazioni: www.baumer.com/OXM200
New sensor class for easy positioning and inspection
Picture