I sensori a ultrasuoni U500/UR18 raggiungono la zona cieca più ridotta sul mercato con un elevato range
27 mar 2020
Oltre i confini: i sensori a ultrasuoni U500/UR18 raggiungono la zona cieca più ridotta sul mercato con un elevato range
I sensori a ultrasuoni U500 e UR18 di Bauemer raggiungono con 20 mm la zona cieca più ridotta sul mercato nella classe dei 1000 mm.
La gamma U500 e UR18 con IO-Link, grazie all’eccezionale elemento sensore, non è di serie solo più robusta di tutti i sensori paragonabili sul mercato bensì porta a un nuovo livello l’esigenza di una zona cieca estremamente ridotta con un’elevata portata.
La zona cieca associata a un’elevata portata è spesso un ostacolo nell’integrazione del sensore nella macchina. Con la zona cieca estremamente ridotta disponibile nei nuovi sensori, Baumer rompe le leggi della fisica. Al posto del 10-15% dovuto alle caratteristiche fisiche della zona cieca dell’intera portata, Baumer raggiunge un nuovo record mondiale del 2%. Una zona cieca di soli 20 mm con una portata fino a 1000 mm è unica sul mercato.
Queste caratteristiche del prodotto consentono un impiego versatile e flessibile in riferimento all’oggetto o alla sostanza da rilevare, al montaggio e alle condizioni ambientali. Se l’utente dispone di svariate applicazioni con diversi requisiti di portata e zona cieca. deve solitamente aumentare il numero delle varianti di sensore poiché i sensori a ultrasuoni comuni con zona cieca breve sono limitati nella portata. Se risulta necessaria una portata maggiore, ciò va, a sua volta, a scapito della zona cieca. Ma non con i sensori a ultrasuoni U500/UR18 di Baumer. Per l’utente la varietà dei sensori viene ridotta a un solo sensore poiché quest’ultimo copre completamente la portata maggiore tra 20 e 1000 mm. Inoltre semplifica il posizionamento e la struttura interna del sensore abbassando i costi di progettazione. Tramite l’interfaccia IO-Link, i parametri di entrambe le famiglie dei sensori possono inoltre essere impostati in modo ottimale in funzione dell’applicazione con la massima flessibilità. Così, ad esempio, la larghezza dei coni sonici può essere adattata in modo semplice e veloce in base all’apertura del contenitore e del liquido di riempimento. I sensori generano un vero e proprio valore aggiunto tramite i dati di diagnosi e di processo aggiuntivi. In questo modo è possibile incrementare l’efficienza dell’impianto e ottimizzare i processi in modo sostenibile.