8-mag-2024
Per il controllo qualità in linea, gli specialisti dell’automazione preferiscono utilizzare, tra l’altro, sistemi a telecamere. Esiste tuttavia un metodo meno conosciuto ma molto efficiente per le attività di ispezione: i profilometri 2D smart. Questo rapporto tecnico illustra i campi di applicazione in cui i profilometri rappresentano una soluzione che fa risparmiare tempo e costi.
L’idoneità di un profilometro 2D smart per le attività di ispezione dipende da un unico criterio: l’oggetto da ispezionare deve avere una caratteristica rilevante che possa essere rilevata tramite il profilo di altezza. Se questo è il caso, oppure se sono rilevanti anche le informazioni sulla distanza, un profilometro smart, come la serie OX di Baumer, rappresenta una buona alternativa, a volte persino migliore e più economica rispetto ai sistemi a telecamere. Ne sono un esempio bordi, spazi vuoti, diametri e posizioni di cavi o tubi o anche forme arbitrarie che possono essere utilizzate per l’ispezione della qualità. Esempi di applicazioni tipiche sono: controllo della presenza, della completezza, della forma o dell’accuratezza dimensionale.
I profilometri aumentano la velocità
L’impiego di un profilometro 2D smart per le verifiche della qualità offre essenzialmente due vantaggi:
In sintesi: così come oggi i tecnici utilizzano un sensore Smart Vision per riconoscere i criteri di qualità nell’immagine di una telecamera, è possibile utilizzare la nuova classe di sensori della serie OX per eseguire le attività di ispezione in base a forme, bordi, spazi vuoti, circonferenze, distanze ecc. La serie OX è particolarmente adatta a questo scopo quando non è possibile estrarre le informazioni necessarie da un’immagine in scala di grigi o non è possibile farlo con facilità.
Rapidità di utilizzo
I profilometri smart di Baumer si caratterizzano per la loro estrema facilità d’uso grazie all’interfaccia web integrata. In essa è possibile configurare liberamente fino a sette strumenti di misurazione supportati graficamente. Un ulteriore vantaggio è la visualizzazione in tempo reale delle operazioni di misura nell’interfaccia web. È possibile quindi verificare, adeguare e ottimizzare direttamente le impostazioni del sensore. La custodia compatta e il Power over Ethernet offrono una notevole praticità di integrazione. La serie OX, combinata con una precisione di fino a 5 micrometri, apre nuove soluzioni per processi sicuri e precisi.
Ciò comporta una serie di vantaggi per le attività di ispezione rispetto a soluzioni alternative:
Conclusione
I profilometri 2D smart della serie OX sono utilizzabili ovunque sia possibile svolgere controlli OK/NOK mediante la valutazione di una forma o di caratteristiche tramite informazioni sull’altezza. Questa nuova classe di sensori offre soluzioni economiche per il controllo della forma e dell’accuratezza dimensionale, ad esempio per il controllo della presenza e delle dimensioni:
I profilometri 2D smart facilitano l’ispezione