Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Dimensioni 105 mm – albero cavo o albero conico

HMG10P / PMG10P

  • Albero cavo ø12 ... 20 mm
  • Albero conico ø11 mm (1:10)
  • Posizione assoluta con SSI, possibilità di parametrizzazione
  • Monitoraggio dei segnali in corso privo di interferenze
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Dimensioni 115 mm – albero pieno con flangia EURO B10

HMG10P / PMG10P

  • Albero ø11 mm con flangia EURO B10
  • Posizione assoluta con SSI, possibilità di parametrizzazione
  • Monitoraggio dei segnali in corso privo di interferenze
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Segnali incrementali supplementari con impulso zero

HMG10P / PMG10P

  • Due uscite incrementali supplementari separate per via galvanica
  • Posizione assoluta SSI e numero di impulsi con possibilità di parametrizzazione
  • Monitoraggio dei segnali in corso privo di interferenze
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Interruttore di velocità integrato, programmabile

HMG10P / PMG10P

  • Velocità di commutazione 2 ... 12000 giri/min, posizione assoluta SSI enumero di impulsi con possibilità di parametrizzazione
  • Monitoraggio dei segnali in corso privo di interferenze
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Adattatore Wi-Fi per una programmazione semplificata

HMG10P / PMG10P

  • Adattatore di programmazione per HMG10P / PMG10P con server web integrato
  • Accesso da PC, tablet e smartphone tramite Wi-Fi ed Ethernet
  • Alimentatore integrato per encoder

Al prodotto
The selected altAttribute does not exist!

Connecting cable for HMG10P / PMG10P to WLAN-Adapter

HMG10P / PMG10P

Prefabricated cable for programming adapter, suitable for encoders with terminal box or female M23
connector outlet

The selected altAttribute does not exist!

Versione incrementale dell’encoder programmabile

HMG10P / PMG10P incrementale

  • Programmazione facoltativa, poche varianti
  • Scansione incrementale magnetica ultra-robusta con precisione ottica
  • Due uscite di segnale incrementali con impulso di azzeramento
  • Commutatore di velocità integrato
Selezione prodotti disponibile

Tutorial

Vantaggi

Meccanica robusta, elettronica affidabile, installazione semplificata: i nostri encoder assoluti HeavyDuty funzionano in modo sicuro 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nelle condizioni più difficili. Il loro contributo per evitare guasti e alti costi dovuti al fermo macchina è fondamentale e pertanto aiutano in misura determinante a raggiungere l’alto livello di disponibilità della macchina o dell’impianto.

  • Si riducono le versioni, i tempi di fermo, i costi di manutenzione e di gestione del magazzino
    • Valore assoluto SSI, numero di impulsi incrementale e velocità di commutazione possono essere programmati in modo flessibile
  • Praticità e rapidità di ottimizzazione dell’applicazione e ricerca guasti
    • Monitoraggio dei segnali forniti al momento dall’encoder, ad es. posizione mono- e multigiro, numero di giri, accelerazione in rotazione e temperatura
  • Risparmio di tempo per l’integrazione nella rispettiva applicazione
    • Accesso intuitivo da PC, tablet e smartphone, accesso agli encoder installati nell’impianto, download dei parametri per  agevolare la documentazione
  • Privi di interferenze e sicuri
    • Monitoraggio dell’encoder contemporaneamente alla comunicazione dell’encoder con il sistema di controllo, protezione tramite password per evitare l’accesso non autorizzato
  • Massima disponibilità e durata mai raggiunta prima in condizioni ambientali difficilissime
    • Struttura HeavyDuty collaudata, cuscinetti su due lati, tecnica di collegamento HeavyDuty
  • A prova di guasto in qualsiasi ambiente
    • Alloggiamento estremamente resistente con pareti molto spesse, eccellente protezione anticorrosione, soluzione di tenuta stabile nel lungo termine, temperatura d’esercizio da -40 ... +95 °C
  • Protezione sicura contro i danni ai cuscinetti
    • Applicazione di cuscinetti sui due lati dell’albero, cuscinetti di grandi dimensioni a larga distanza, alta riserva di carico del cuscinetto per elevate sollecitazioni radiali / assiali dell’albero, assenza di correnti ondulate induttive grazie a cuscinetti ibridi con sfere di ceramica
  • Ottimizzazione di qualità della regolazione e controllo del processo
    • Rilevamento di posizione monogiro con tecnica molto robusta e di precisione, ottima compatibilità elettromagnetica
  • Funzionamento esente da manutenzione
    • Nessun pezzo soggetto a usura, contagiri HeavyDuty MicroGen esente da manutenzione e ad alimentazione autonoma, senza batterie e senza ingranaggi

Applicazioni

Gli encoder assoluti HeavyDuty sono progettati per offrire massima solidità e durata. Le loro enormi riserve di potenza meccanica assicurano un funzionamento continuo affidabile anche in condizioni ambientali estreme, ad esempio nei seguenti campi di applicazione:

  • Acciaierie e laminatoi
  • Tecnologie portuali e per gru
  • Meccanismi e impianti di sollevamento
  • Industria mineraria e industria estrattiva di superficie
  • Trasporto materiali e tecniche di movimentazione
  • Motori e generatori di grandi dimensioni
  • Impianti eolici

La risoluzione della posizione assoluta SSI, la risoluzione incrementale da 1 a 131072 impulsi/giro e la velocità di commutazione da 2 a 12000 giri/min possono essere parametrizzate. In combinazione con numerose interfacce meccaniche, di segnale e di bus di campo, questa nuova serie può essere utilizzata praticamente senza limiti in modo flessibile.


Tecnologia

Scaricare

In alto