Encoder robusto per la massima sicurezza delle macchine mobili
10-nov-2023
Encoder robusto per la massima sicurezza delle macchine mobili
Il nuovo encoder EAM580RS di Baumer e stato sviluppato e progettato specificatamente per la sicurezza in applicazioni mobili e outdoor. Con l'aumentare dell'automazione delle macchine mobili cresce anche la necessità di soluzioni sicure, spesso associato a un dispendio economico maggiore. In tal senso può aiutare poter contare su componenti dotati di certificazioni di sicurezza come l'encoder assoluto EAM580RS che contribuisce a ridurre gli sforzi e i costi di implementazione. Il prodotto EAM580RS Baumer è uno dei prima a soddisfare già da ora i requisiti di sicurezza funzionale più recenti (SIL2/PLd secondo IEC 61508, ISO 13849:2023 e IEC 61800-5-3). Queste certificazioni di sicurezza facilitano ed accelerano la progettazione e, in particolare, il collaudo di sistema, semplificando notevolmente la documentazione aggiuntiva altrimenti richiesta. Specializzato nel campo degli encoder e dei sensori, Baumer punta sull'EAM580RS per ampliare ulteriormente il suo portafoglio di encoder, aprendosi anche alle applicazioni rilevanti per la sicurezza.
Sicuro, robusto, preciso: sviluppato specificatamente per applicazioni gravose
L'EAM580RS non è semplicemente la variante più robusta di un encoder industriale tradizionale. Questo encoder - progettato per la sicurezza - è stato sviluppato specificatamente per l'impiego in ambienti esterni gravosi e macchine mobili , come ad esempio, gru di carico, gru girevoli a torre e piattaforme aeree. Protetto dagli agenti atmosferici e da altri mezzi aggressivi grazie una calotta in acciaio inossidabile, il dispositivo è inoltre completamente immune a urti e vibrazioni. La massima sicurezza esige precisione e rapidità assolute. Caratterizzato da valori superiori in termini di precisione, uniti a velocità di trasferimento eccezionali, il potente EAM580RS aumenta in modo significativo le prestazioni dei macchinari sui quali viene installato.
Configurazione semplice con dati aggiuntivi di grande utilità
Oltre al design robusto di sicurezza, l'EAM580RS offre anche il vantaggio di fornire dati aggiuntivi facilmente utilizzabili, mettendo a disposizione, ad esempio, dati relativi a numero di giri, tempo di funzionamento e tensione di ingresso, utili per il monitoraggio della macchina e altri scopi. Il nuovo encoder Baumer per macchine mobili e altre applicazioni outdoor è configurabile con il software Baumer gratuito Sensor Suite.
L'EAM580RS è disponibile da subito nella variante con flangia di bloccaggio e a partire da fine 2023 nella variante con flangia ad albero cavo.
Download stampa
Robust encoder for maximum safety at mobile machines