6-mar-2024
Con un encoder multigiro compatto per macchine mobili lo specialista dei sensori Baumer integra il suo portafoglio con un nuovo interessante prodotto. Il nuovo EB360R senza contatto è studiato in modo specifico per le macchine mobili e opera senza manutenzione anche in ambienti gravosi. Tipico di Baumer: unisce prestazioni massime a un modello compatto, e rileva con precisione posizione angolare e velocità anche quando tutto intorno è sporco, umido o caldo. Il robusto EB360R resiste inoltre a vibrazioni o urti. Questo encoder esente da usura trova quindi il suo campo di impiego ideale nei veicoli da cantiere, nelle piattaforme di lavoro o nelle macchine agricole. Baumer rimane pioniere in questo settore: l’EB360R è infatti l’encoder multigiro senza contatto più compatto con questa precisione, e integra l’ampio portafoglio Baumer per applicazioni mobili.
Nessuna possibilità per sporco, polveri o liquidi
L’encoder magnetico senza cuscinetto EB360R deve la sua elevata robustezza al principio di rilevamento senza contatto con sensore e rotore magnetico separato. La posizione angolare e il numero di giri vengono rilevati senza parti mobili all’interno del sensore. L’unità sensore è disaccoppiata sia a livello meccanico che termico. A differenza degli encoder tradizionali, all’interno dell’encoder non viene guidato alcun asse. L’elettronica dell’EB360R è completamente incapsulata evitando qualsiasi infiltrazione di liquidi o polveri. L’elettronica accuratamente chiusa all’interno dell’alloggiamento in plastica resistente alla corrosione offre una protezione aggiuntiva da urti e vibrazioni.
Design a ingombro ridotto con prestazioni massime
Il team di sviluppatori Baumer ha progettato l’EB360R in modo specifico per i requisiti particolari posti negli impieghi esterni gravosi. Nelle macchine mobili a oggi si utilizzano per lo più encoder industriali che spesso non sono in grado di sopportare a lungo condizioni di lavoro logoranti per i materiali come quelle presenti in cantieri fangosi, piste innevate e polverose miniere. Con lo sviluppo dell’EB360R Baumer voleva sfruttare tutte le possibilità per ridurre al minimo le dimensioni dell’alloggiamento, portando al massimo la robustezza. “Nello sviluppo sono confluite diverse esperienze sul campo della nostra ampia clientela nel settore delle macchine mobili”, afferma il Product Manager Sebastian Köster.
Tenuta ermetica duratura, robustezza massima
I requisiti posti sul nuovo encoder per macchine mobili erano chiari e ambiziosi. Afferma Köster: “Con l’EB360R volevamo definire un nuovo standard di encoder per macchine mobili: un encoder multigiro senza cuscinetto caratterizzato da massima robustezza, minime dimensioni e assoluta precisione.” Una sfida che gli sviluppatori hanno nettamente vinto. Grazie al suo modello a ingombro ridotto con un’altezza alloggiamento di soli 22 mm, il sensore consente una particolare libertà nel design della macchina. E la precisione di misura? “La migliore negli encoder multigiro magnetici senza cuscinetto di queste dimensioni” afferma Köster.
La principale caratteristica per un funzionamento continuo affidabile negli ambienti esterni è tuttavia la tenuta ermetica a lungo termine. L’EB360R supera tranquillamente test tradizionali secondo il grado di protezione IP67 e IP69K. Tuttavia essi non dicono molto sulla tenuta ermetica dopo diversi anni in impieghi esterni impegnativi. Anche dopo anni di usura, l’EB360R dimostra tutta la sua affidabilità in test molto severi, come ad esempio il test di shock termico a immersione. Questo significa che continua a funzionare perfettamente anche dopo essere stato riscaldato ciclicamente a 85 ºC e poi immerso direttamente in una soluzione salina a 0°C. “Una vera sfida che, quando superata, garantisce la sicurezza nel funzionamento outdoor” afferma Köster.
L’EB360R in breve
Encoder assoluto senza contatto “Designed for Mobile Machines”
Campi operativi: misura angolare nei bracci, monitoraggio della velocità
Indicato per veicoli come escavatori, autocarri con cassone ribaltabile, gru, piattaforme di lavoro, mietitrebbie, trattori, macchine forestali ecc.
Disponibile monogiro o multigiro
Interfacce: CANopen, SAE J1939, SSI
Alloggiamento in plastica resistente alla corrosione
Classe di protezione IP69K
Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti fino a 500 g
Resistente a temperature comprese tra -40 ºC e 85 ºC
Rapporto di trasmissione regolabile e risoluzione selezionabile liberamente
Maggiori informazioni: www.baumer.com/c/47029
Robusto, compatto e preciso: Baumer presenta il nuovo encoder multi-giro per macchine mobili
Image