Dati tecnici
Dati generali
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Deviazione della linearità
  • < 0,5 %
Ripetibilità
  • < 0,1 %
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Dati meccanici
Sovraccarico
  • 150 %
Resistenza alla fatica
  • >10 milioni di cicli a 0...100% FS
Rigidità del sensore
  • 100 N @ 500 μm/m
Peso
  • 135 g
Materiale corpo sensore
  • 1.7225, nichelato chimicamente
Materiale custodia
  • Acciaio inossidabile, 1.4301
Compensated for thermal expansion coefficient
  • 11,1 * 10-6 1/K
Collegamento elettrico
  • Connettore M12 a 5 poli
Condizioni ambientali
Campo di temperatura di funzionamento
  • 0 °C ... 70 °C
Campo di temperatura di stoccaggio
  • -40 °C ... 85 °C
Classe di protezione EN 60529, ISO20653
  • IP 65
Vibrazioni IEC 60068-2-6
  • 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Casuale IEC 60068-2-64
  • 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Shock IEC 60068-2-27
  • 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Dati elettrici
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
Polarità del segnale positiva
  • Tensione
Resistenza del ponte
  • 350 Ω
Tensione di alimentazione
  • 18 ... 30 VDC
Consumo di corrente
  • < 40 mA
Reverse polarity protection
Short circuit protection
Cut-off frequency (3 db)
  • 1000 Hz
Zero adjustment active
  • ≥ 5 VDC
Zero adjustment inactive
  • ≤ 1 VDC
Zero adjustment time
  • < 30 ms
Conformità e omologazioni
Conformity
  • CE
  • UL

Scaricare
Data sheet
Quickstart
EPLAN

Disegni

In alto