27-mar-2024
Gli encoder Baumer per macchine mobili sono noti per la loro massima robustezza e precisione. Lo specialista dei sensori Baumer sta ora definendo anche gli standard nella progettazione degli encoder, fornendo un software gratuito per il semplice test e la parametrizzazione degli encoder. Il software Baumer Sensor Suite (BSS), già affermato per le applicazioni industriali con oltre 6000 utenti, può ora essere utilizzato anche per l' interfac-cia CANopen. Il BSS è un software per PC che consente una semplice valutazione, selezione e parametrizza-zione dei dispositivi IO-Link e ora anche dei dispositivi Baumer CANopen. Baumer sta così ampliando il gruppo di utenti di una soluzione intelligente che facilita il lavoro degli ingegneri e fa risparmiare loro tempo prezioso.
Nuova esperienza di progettazione: finalmente è possibile vedere ciò che vede il sensore
Cosa significa per gli sviluppatori l' apertura dello strumento premium Baumer Sensor Suite per CANopen? In breve, il sistema BSS consente di ordinare in modo facilmente comprensibile i complicati dati dei sensori. Il BSS è un cockpit per encoder dal funzionamento intuitivo che visualizza i valori misurati in modo rapido e grafico. Questo è un grande vantaggio, soprattutto per quanto riguarda la parametrizzazione. Con il BSS, gli utenti possono vedere e capire a colpo d' occhio cosa sta misurando l'encoder. Il design di facile utilizzo non solo garantisce un'esperienza ingegneristica senza precedenti, ma offre anche vantaggi economici tangibili: la semplicità di configurazione e l'interfaccia utente intuitiva pongono fine ai complicati confronti dei valori misura-ti e alla parametrizzazione, riducendo così i tempi di esecuzione dei progetti. Gli encoder possono essere collegati a un PC in pochissimo tempo utilizzando un adattatore CAN USB-C di Baumer senza alimentazione esterna, ad esempio per impostare facilmente gli ID dei nodi nel SBS.
La Baumer Sensor Suite è disponibile come download gratuito a partire da marzo 2024 per molte famiglie di encoder e sensori di inclinazione Baumer, utilizzati principalmente nelle macchine mobili: EAM580RS, EAM580R, EAM500R, EAM360R, EAM300, EAM280, EB360R, GIM360R. etc.
Ulteriori informazioni: www.baumer.com/a/baumer-sensor-suite
Il software Baumer ora accelera anche la progettazione degli encoder
Image