14-giu-2023

Baumer presenta il più piccolo sensore a ultrasuoni M12
Baumer UR 12
Lungo solo 50 mm: l’UR12 integra l’ampia gamma Baumer per il riconoscimento dell’oggetto, la misurazione della distanza e del livello con un altro modello di prestazioni nella classe miniaturizzata.

La sua velocità non ha rivali ed è ultra-compatto: con l’UR12, il sensore a ultrasuoni più corto al mondo nelle dimensioni M12, lo specialista di sensori Baumer definisce ancora una volta un nuovo standard. Grazie all’elettronica sensore altamente integrata, la lunghezza dell’alloggiamento rotondo è stata ridotta a soli 50 mm – con prestazioni massime del sensore. La zona cieca di soli 15 mm è inarrivabile in questa classe, così come il rapido tempo di risposta pari a fino 16 ms. In questo modo l’UR12 consente ai costruttori più gioco per un design macchina dall’ingombro ridotto e una prestazione del sensore “Best in Class” anche dove lo spazio di installazione è limitato. Il campo di rilevamento massimo è di 500 mm, per armadi unidirezionali è di 1000 mm. 

Impostazione ottimale del sensore grazie a funzioni extra 

L’UR12 integra l’ampia gamma Baumer per il riconoscimento dell’oggetto, la misurazione della distanza e la misurazione del livello con un altro modello di prestazioni nella classe miniaturizzata. Il nuovo sensore a ultrasuoni è dotato di serie di interfaccia IO-Link per una integrazione facilitata e per l’approntamento di dati aggiuntivi utili. L’impostazione ottimale del sensore è assicurata da funzioni ampliate come il cono conico regolabile, al meglio tramite la Baumer Sensor Suite gratuita, oppure il filtro di disturbo, per nascondere ad esempio gli agitatori nelle applicazioni di livello di riempimento. La variante retrofit per la misurazione della distanza è disponibile senza IO-Link. Grazie ad attacchi compatibili i vecchi sensori M12 possono essere sostituiti facilmente con i nuovi UR12.

Oltre ai compiti standard dei sensori a ultrasuoni nell’automazione industriale, l’UR12 consente anche soluzioni smart. Ad esempio, nella produzione delle batterie è ideale per il controllo a doppio arco, mentre nelle stazioni di carica della E-Mobility per il controllo del livello e delle perdite dei refrigeranti.

L’UR12 è già disponibile ora.

Ulteriori informazioni: www.baumer.com/c/13523


Ulteriori informazioni

Press contact
In alto