6-nov-2024
Compatti, potenti e molto facili da usare: I nuovi sensori di processo Baumer della Serie 50 offrono al cliente vantaggi unici nella loro categoria. Come gli utenti si aspettano da Baumer, la nuova Serie 50 è anche sinonimo di funzionamento semplice e standardizzato per consentire il facile utilizzo e la rapida messa in servizio di questi sensori performanti. La nuova Serie 50 si compone di sensori di processo collaudati PAC50 (conducibilità) e le novità PT55 (temperatura) e PP56 (pressione). Con il suo design compatto, l'esperto di sensori Baumer soddisfa la domanda di sensori di processo a ingombro ridotto, generata non da ultimo dal sensore di conducibilità PAC50. La ricetta del successo: massime prestazioni in un alloggiamento miniaturizzato. Ogni sensore della Serie 50 non ha rivali in almeno una disciplina: il sensore di pressione PP56 offre la massima precisione nella sua categoria, il sensore di temperatura PT55 convince per il più ampio range di misura e il sensore di conducibilità PAC50 si distingue per il più rapido tempo di risposta.
Funzionamento semplice con ampio display retroilluminato a colori
I sensori di processo della Serie 50 sono il risultato di molti anni di esperienza dei clienti e del mercato e combinano un design compatto con funzionamento intuitivo. L'ampio tourchscreen permite un'eccellente visualizzazione del processo con colori di sfondo visibili da lontano. Ad esempio, gli utenti possono definire i valori OK in verde e i valori NOK in rosso. L'alloggiamento compatto e robusto in acciaio inox è adatto anche per l'uso esigente in applicazioni igieniche come CIP, scambiatori di calore o filtrazione. Altra applicazione importante sono i circuiti di riscaldamento e raffreddamento nei processi industriali.
La potente classe compatta della Serie 50 completa il portafoglio di sensori di processo Baumer con una classe particolarmente economica per la misura semplice di temperatura, pressione e conducibilità.
Ulteriori informazioni: www.baumer.com/a/50-series
Baumer alla SPS: Padiglione 4A, Stand 345 e 351
The compact Baumer process sensors of the 50 series: Unique in their class
Image