4 set 2024
Con il sensore a ultrasuoni eccezionalmente piatto UF200, Baumer si spinge ancora una volta oltre i limiti del possibile nel rilevamento dell' oggetto e nella misurazione di distanza: con soli 20,5 mm, il nuovo UF200 è il sensore a ultrasuoni più piatto per il montaggio frontale con una zona cieca molto ridotta. Grazie a un percorso di rilevamento fino a 2000 mm, l'UF200 consente di realizzare applicazioni che in precedenza non erano possibili a causa della mancanza di spazio d' installazione.
Il design innovativo del sensore aumenta la libertà di progettazione
Per offrire agli utenti questa libertà di progettazione, gli sviluppatori Baumer hanno ripensato il concetto di sensori a ultrasuoni, esaurendo tutte le possibilità di progettazione elettronica e di programmazione degli algoritmi. Il risultato è la pionieristica tecnologia NexSonic: un sensore dal design innovativo con un ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) appositamente sviluppato e una analisi dinamica del segnale che porta la tecnologia a ultrasuoni a un livello superiore di prestazioni. UF200 Nessun altro prodotto con percorso di rilevamento con una zona cieca più corta. Baumer ha stabilito un nuovo record anche in termini di tempo di risposta: con l'UF200 è possibile raggiungere velocità di processo fino a 10 ms e quindi nettamente superiori.
Portafoglio di ultrasuoni con tecnologia all' avanguardia
L'UF200 è l' ultimo nato della nuova generazione NexSonic generazione en la Baumer toolbox di sensori a ultrasuoni, caratterizzata dalle migliori prestazioni e funzioni intelligenti. Con la sua nuova tecnologia a ultrasuoni, Baumer dimostra ancora una volta come le innovazioni autentiche creino valore aggiunto per l' utente. La Toolbox di sensori a ultrasuoni è costituita dalle cinque famiglie di sensori UF200, U300, U500, UR12 e UR18, che differiscono per modello e dimensioni. Mentre l'UF200 è adatto al montaggio frontale, l'U300 (cubico) e l'UR12 (cilindrico) possono essere integrati in spazi di installazione particolarmente ristretti. Anche i modelli U500 (cubico) e UR18 (cilindrico) sono particolarmente resistenti.
Valore aggiunto misurabile per ogni applicazione
I sensori a ultrasuoni NexSonic convincono per opzioni di filtraggio intelligente tramite l' interfaccia IO-Link y per soddisfare tutte le esigenze. Due esempi: Il rilevamento di oggetti difficili o attraverso aperture strette è facile grazie al fascio sonico adattabile. Inoltre, durante la misura del livello, il filtro di interruzione intelligente assicura che agitatori o altri oggetti interferenti non influiscano sul risultato di misurazione. Le diverse esigenze applicative possono quindi essere risolte in modo affidabile con un solo sensore, riducendo il numero di varian-ti.
Ulteriori informazioni: www.baumer.com/l/ultrasonic-toolbox
Baumer presenta il sensore a ultrasuoni UF200
Image