2 ott 2024
Una telecamera GigE Vision poco ingombrante e pronta all’uso in pochi semplici passaggi: con la nuova serie IX, Baumer dimostra che la messa in servizio e l’utilizzo delle telecamere GigE Vision possono essere estremamente semplici. Grazie al concetto all-in-one (tutto-in-uno), gli utenti non devono preoccuparsi di collegare componenti esterni o involucri protettivi. È sufficiente prendere la nuova e maneggevole telecamera Baumer, che riunisce tutti i componenti per l’acquisizione delle immagini in un robusto alloggiamento: le telecamere della nuova serie Baumer IX sono dotate di autofocus, sistema ottico e illuminazione già integrati e costitui-scono uno standard come telecamere GigE Vision all-in-one pronte all’uso per applicazioni di automazione di fabbrica.
Baumer è noto come un partner affidabile che rende l’elaborazione industriale delle immagini più semplice, economica e facile da usare. La serie IX nel design all-in-one ne è l’esempio più recente. Infatti, per una completa acquisizione delle immagini con telecamere GigE basate su PC, sono necessari ulteriori componenti come sistema ottico, flash controller e illuminazione. Per ottenere anche una classe di protezione o evitare regolazioni indesiderate, è necessario acquistare o progettare un involucro aggiuntivo. La serie IX supera elegantemente tutti questi ostacoli a una messa in servizio rapida. Il concetto all-in-one si contraddistingue per i seguenti vantaggi:
o Ultracompatto: Baumer IX è una telecamera altamente integrata con autofocus e illuminazione segmentabile. Ciò consente una rapida integrazione, elimina componenti aggiuntivi e riduce il cablaggio.
o Conformità agli standard: l’interfaccia GigE Vision consente una perfetta integrazione nell’infrastruttura e nel software.
o Sicurezza di processo: l’alloggiamento di livello industriale in IP 67 protegge la telecamera da acqua, polvere e regolazioni non consentite. Insieme al filtro polarizzatore applicabile contro i riflessi dell’immagine, questo supporta un elevato livello di sicurezza di processo.
o Registrato: tutte le modifiche apportate alle impostazioni di acquisizione delle immagini possono essere controllate tramite un software per PC, consentendo il controllo della qualità e il monitoraggio del processo.
Con le telecamere GigE Vision all-in-one della serie IX, Baumer amplia il proprio portafoglio di Machine Vision con un’altra soluzione facile da usare. Le nuove telecamere IX consentono agli utenti di integrare l’acquisizione delle immagini in un modo poco ingombrante, robusto e veloce.
Ulteriori informazioni: www.baumer.com/IX-cameras
Baumer alla Vision: padiglione 8, stand 8D40
All in one housing: Baumer launches compact GigE Vision camera
Image