Video “Encoder assoluti per l’industria – comunicativi e compatti”
Gli encoder assoluti della serie OptoTurn EAL580 hanno una profondità di montaggio di soli 47 mm e sono molto compatti per offrire la massima libertà in fase di costruzione.
Vantaggi
Compattezza e ingombro ridotto senza compromessi
L’encoder Ethernet più compatto in assoluto nella categoria da 58 mm: profondità di montaggio fino a 47 mm
Cablaggio snello e conveniente
L’uscita radiale consente l’uso di connettori dritti ed evita raggi di piegatura soggetti a guasti
Integrazione di facile esecuzione in qualsiasi punto
Un encoder Ethernet unico con albero cavo passante consente l’integrazione diretta nel gruppo di azionamento
Elevata disponibilità dell’impianto
Supporta il Media Redundancy Protocol (MRP) per la compensazione di singoli guasti in topologie ad anello
Ridotti tempi di fermo
Supporta il sistema Simple Device Replacement, sostituzione facilitata di apparecchi identici grazie al riconoscimento dei componenti contigui
Sicuri anche in futuro per l’industria 4.0 e la tecnologia IoT
Accesso ai parametri e informazioni supplementari via PROFINET & OPC UA, compatibile con Cloud Service per l’ottimizzazione dei processi, ad es. della manutenzione preventiva
Applicazioni
Rilevamento rapido e preciso di posizione e velocità
Macchine per imballaggio
Tecnica medicale
Sistemi di movimentazione e montaggio
Lavorazione di legno, plastica o metallo
Produzione e lavorazione di carta e cartone
Industria della stampa
Tecnologia
PROFINET – per la massima disponibilità dell’impianto
Maggiore disponibilità dell’impianto grazie al Media Redundancy Protocol (MRP): in caso di guasto a una linea o a un commutatore nella topologia ad anello, l’impianto continua a funzionare senza errori. Si visualizza solo un messaggio di avviso.
Nessuna parametrizzazione preliminare se si sostituisce l’apparecchio grazie al Link Layer Discovery Protocol (LLDP): nell’uso continuo in condizioni difficili anche i migliori apparecchi possono riportare guasti. Per consentire una sostituzione in tempi brevi, il modello OptoTurn EAL580 utilizza il riconoscimento dei componenti contigui via LLDP. Questo processo consente di sostituire in qualsiasi momento apparecchi identici senza la parametrizzazione preliminare.
>li>Supportano la modalità Realtime (RT) e Isochrone Realtime (IRT): il modello OptoTurn EAL580 funziona costantemente in base alle esigenze in fase di applicazione.
EtherCAT – per applicazioni ad altissima velocità e di massima precisione
Messa in funzione facile e intuitiva: l’indirizzo dell’apparecchio viene assegnato facilmente ad esempio tramite il software di messa in funzione TwinCAT. Il firmware dell’encoder si aggiorna mediante il sistema di controllo tramite il protocollo File Access over EtherCAT (FoE).
Durata minima del ciclo (62,5 μs) e jitter (rumore) ridotto: per applicazioni complesse e per controllare la macchina con grande precisione in tempo reale.
Supportano le modalità Free Run, Synchron Mode e Distributed Clocks. Gli encoder OptoTurn EAL580 soddisfano sempre le esigenze della rispettiva applicazione. Tanto con valori determinati a scelta, quanto con valori forniti ad alta sincronizzazione.
EtherNet/IP – per un accesso universale ai dati
Elevata disponibilità dell’impianto grazie al sistema Device Level Ring (DLR): in caso di interruzione in una rete dell’impianto nella topologia ad anello, il modello OptoTurn EAL580 consente di inviare comunque i dati dell’encoder al sistema di controllo.
Server web integrato per accedere ai dati di processo dalla rete dell’ufficio tramite il sistema di controllo sull’encoder: archiviazione e analisi su qualsiasi server o nel Cloud. Il sistema di controllo assicura la gestione degli accessi e la massima sicurezza.