25.11.2019

So einfach wie noch nie: VeriSens Vision Sensoren steuern Universal Robots
3510-0-DCH_600x338px.jpg
Die neuen smarten VeriSens Vision Sensoren XF900 und XC900 steuern die kollaborierenden Roboter (Cobots) von Universal Robots schon nach wenigen Minuten Einrichtung.

Die neuen smarten VeriSens Vision Sensoren XF900 und XC900 steuern die kollaborierenden Roboter (Cobots) von Universal Robots schon nach wenigen Minuten Einrichtung. Die robotergeeigneten Vision Sensoren werden dazu direkt am Cobot oder darüber montiert. Die Kalibrierung hinsichtlich Bildentzerrung, Umrechnung in Weltkoordinaten und Koordinatenabgleich zwischen Vision Sensor und Roboter erfolgt dank des zum Patent angemeldeten SmartGrid automatisch und äusserst einfach. Damit entfällt die sonst übliche aufwändige manuelle Hand-Auge-Kalibrierung von Roboter und Vision Sensor. Das ist nicht nur genauer, sondern reduziert die Einrichtung auch auf wenige Minuten. Die robotergeeigneten XF/XC900er Modelle sind ab Dezember 2019 verfügbar.


Die Installation und Konfiguration der Vision Sensoren ist transparent und leicht verständlich: Über die eigens entwickelte Schnittstelle VeriSens URCap für die Robotersteuerung werden nur wenige Schritte benötigt, um von den vielfältigen VeriSens Bildverarbeitungsmöglichkeiten zu profitieren. In der Roboterprogrammierung selbst sind nur zwei zusätzliche Kommandos (Knoten) notwendig, damit branchenübergreifend zahlreiche Applikationen von den Vorteilen der Vision Guided Robotics profitieren können. Statt eingelernter Wegpunkte werden freie Positionen angefahren, auf denen Objekte visuell erkannt wurden. Zusätzlich kann mit den bereits etablierten Funktionen auf Objekt-Überlagerungen und Greifer-Freiraum geprüft werden. Darüber hinaus können VeriSens Vision Sensoren z.B. freie Ablagepositionen überprüfen, Qualitätskontrollen von Objekten bei variabler Positionierung im Raum durchführen sowie Objekte identifizieren und vermessen.


Weitere Informationen: www.baumer.com/verisens-ur 


Baumer auf der SPS: Halle 4A, Stand 335


Pressedownload


Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben