Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Vision Sensoren mit integrierter Optik

VeriSens XF-Serie

  • Bis zu 21 verschiedene Merkmalsprüfungen 
  • Automatische Objektausrichtung
  • Integrierte Beleuchtung und Optik (8 mm oder 12 mm)
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Vision Sensoren mit freier Objektivwahl (C-Mount)

VeriSens XC-Serie

  • Bis zu 21 verschiedene Merkmalsprüfungen 
  • Automatische Objektausrichtung
  • Freie Objektivwahl (C-Mount), integrierter Blitzcontroller
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

VeriSens Application Suite

VeriSens Vision Sensoren

Die für alle Vision Sensoren einheitliche Konfigurationssoftware VeriSens Application Suite inkl. konfigurierbarem Web-Interface ist in neun Sprachen verfügbar und führt auch Einsteiger in vier klaren Schritten zum fertig konfigurierten Vision Sensor.


Technologische Highlights

Roboterspezialisten
 

Mit den robotergeeigneten VeriSens Vision Sensoren XF900 und XC900 wird der Zugang zur Bildverarbeitung für kollaborierende Roboter (Cobots) von Universal Robots noch schneller und einfacher. 
Mit dem zum Patent angemeldeten SmartGrid verkürzt sich die Einrichtung auf wenige Minuten – und wird ohne aufwändige manuelle Hand-Auge-Kalibrierung sogar noch genauer.
Dank VeriSens URCap Schnittstelle in der Robotersteuerung sind die Vision Sensoren in den Programmablauf schnell und einfach integriert. Nur zwei zusätzliche Kommandos (Knoten) eröffnen den Zugang zu den vielfältigen Bilderverarbeitungsmöglichkeiten und 21 leistungsstarken Merkmalsprüfungen.


Ihr Nutzen
  • Schnell und einfach innerhalb von wenigen Minuten integriert
    • VeriSens SmartGrid 
    • VeriSens URCap
  • Lösung vielfältiger Inspektionsaufgaben
    • Bis zu 21 leistungsstarke Merkmalsprüfungen
    • Je Job bis zu 32 Merkmalsprüfungen kombinierbar
    • Bis zu 255 Jobs auf dem Vision Sensor speicherbar
  • Mitgeführte externe Beleuchtungen am Roboter durch vollintegrierten Blitzcontroller (XC900)
    • VeriFlash Blitzcontroller
  • Zuverlässige konturbasierte Bildverarbeitung in Echtzeit
    • Patentierter FEX Bildprozessor
  • Exakte Bildauswertungen und Massprüfungen auch bei schräger Montage der Vision Sensoren
    • Echtzeitkorrektur für Verzeichnung, Shading und perspektivische Verzerrungen 
  • Zuverlässige 360° Teileerkennung ohne mechanische Objektausrichtung
    • FEXLoc Lagenachführung  
  • Ohne Programmiersprachen innerhalb weniger Minuten einfach und schnell konfiguriert 
    • VeriSens Application Suite mit konfigurierbarem Web-Interface

Anwendungen

Software
Aktuelle Version

Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben