Schneller besser programmieren und konfigurieren: Neue Software zur effizienten Kameraintegration
08.06.2020
Schneller besser programmieren und konfigurieren: Neue Software zur effizienten Kameraintegration
Ab sofort bietet Baumer mit neoAPI und dem Camera Explorer zwei neue kostenlose Software-Pakete zur schnellen, einfachen und effizienten Kameraintegration. Die Software ist für PC- und ARM-basierte Systeme unter Windows 7, Windows 10 und Linux verfügbar.
Eine effiziente Kameraintegration in Python, C++ und C# bietet Baumer neoAPI. Das neue leistungsstarke und nutzerfreundliche GenICam Kamera Application Programming Interface (API) ermöglicht dank modernem Design eine schnelle Einarbeitung. Baumer Kameras können dann mit wenigen Zeilen Code in verschiedene Applikationen integriert werden – auch durch Software-Entwickler mit wenig Erfahrung im Bereich Bildverarbeitung. Integrierte Automatismen reduzieren die notwendigen Code-Zeilen auf ein Minimum, z.B. auf sechs Zeilen für Bildeinzug und -speicherung. Dank Auto-Complete-Unterstützung werden nicht nur Code-Teile, sondern auch GenICam Features der Kamera vorgeschlagen, vervollständigt und Hilfen eingeblendet. Die Evaluierung und Integration der Kameras wird so effizienter und eine spätere Software-Pflege einfacher.
Die intuitive GUI-Anwendung Baumer Camera Explorer ermöglicht die einfache Evaluierung und Konfiguration von Baumer Kameras in kürzester Zeit. Das Kennenlernen, Testen und Konfigurieren der vielfältigen Kamera-Features wird durch das übersichtliche User Interface optimal unterstützt. Dank flexibel anpassbarer grafischer Oberfläche kann der Baumer Camera Explorer für verschiedenste Aufgaben von der Kamerakonfiguration, über das Prozessmonitoring bis hin zu Recording- und Dokumentationszwecken genutzt werden. Davon profitieren der Support der Kameras im Feld genauso wie Laborarbeitsplätze.